Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the differences between the ZA2VA11 and the ZA2VA12 ?

ZA2VA11 and ZA2VA12 are different due to the electronic decoding.

ZA2VA11 : Decimal + BCD

ZA2VA12 : BCD + Latch

Image_2021-08-16_08-59-48.png

The compatibility between ZA2VA11 and ZA2VA12 depends on the customer's application

  • ZA2VA11 can decode BCD or decimal and can show the decimal point (Input 10). The value visualized is updated immediately when the input change (Input 1-2-4-8(BCD) / 1-9 (Decimal))

  • ZA2VA12 can decode only BCD and can show the decimal point (Input 10). The value visualized of the input (Input 1-2-4-8(BCD)) is displayed and memorized only when the latch input (Input 6) change from 0 to 1.
    • If the latch input stay at "1". If the input (1-2-4-8) change the value displayed do not change.

    image.png

    Title => ZA2VA12 : Harmony, Digital display body, Ø22, BCD + latch, 24 V DC

    URL => https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ZA2VA12_DATASHEET_US_en-GB.pdf&p_Doc_Ref=ZA2VA12_DATASHEET&p_enDocType=Product+Data+Sheet

    Title => ZA2VA11 : Harmony, Digital display body, Ø22, BCD + decimal, 24 V DC

    URL => https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ZA2VA11_DATASHEET_US_en-GB.pdf&p_Doc_Ref=ZA2VA11_DATASHEET&p_enDocType=Product+Data+Sheet

    Schneider Electric Việt Nam

    Tìm hiểu thêm
    Sản phẩm:
    Tìm hiểu thêm
    Sản phẩm: