Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Cài đặt PID cho ATV610
  1. Cài chế độ PID
Home / Complete settings / [Generic functions] / [PID controller]
+ PID Feedback:
/ Type of control = Pressure
/ PID feedback = AI2 (4-20mA)  (nếu đấu vào ngõ AI khác thì chọn tương ứng, sensor ap suất nối vào chân này)
/Min PID feedback = 0 bar
/Max PID feedback = 10 bar
2 số min PID và mã PId feedback cài tùy vào ngưỡng áp trên hệ thống
+ Reference:Cài đặt setpoint- tức là điểm đặt của mức áp suất muốn duy trì trên đường ống, khi > giá trị này thì biến tần giảm tốc, khi < hơn thì biến tần tăng tốc
/ Intern PID ref = Yes
/ Min PID ref = 0 bar
/ Max PID ref = 10 bar
/ Internal PID ref = 4 bar (ở đây ví dụ setpoint mong muốn là 4 bar)
+ Chức năng Sleep Wake Up:
Home / Complete Setting / Generic function / Sleep-Wakeup
+ Sleep menu:
Khi biến tần giảm tốc xuống low speed trong một thời gian sẽ sleep, cần để sleep min speed cao hơn low speed 1-2 hz (giả sử low speed cài là 25Hz thì sleep min speed cài 26Hz)
/ Sleep detect mode= speed
/Sleep min speed= 26Hz
/Sleep delay= 10s ( khi đủ áp, nếu áp không thay đổi biến tần sẽ giảm tốc xuống 25Hz trong vòng 10s sẽ ngủ)
+ Wake up menu:
/ wake up mode= Feedback
/ Wake up pressure level = 2.5 bar
Khi áp suất giảm xuống 2.5 bả (so với 4 bar setpoint) sẽ chạy lại