Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Sự khác biệt giữa Nguồn điện chính 380v AC, 400v AC và 415v AC và tôi nên sử dụng thiết bị điện áp nào?
Trong nhiều năm, lục địa Tây Âu đã sử dụng nguồn điện lưới 3 pha, được đánh giá danh nghĩa ở mức 380v AC 50Hz trong khi Vương quốc Anh sử dụng nguồn điện 415v AC 50Hz.

Hiện nay, tất cả nguồn điện 3 pha Tây Âu đều được phân loại là 400v AC. Trong thực tế, không có nguồn cung cấp AC 400v trừ khi bạn tạo một nguồn cục bộ. 400v AC là một “tiêu chuẩn” được tạo ra trong quá trình "hài hòa" ở Châu Âu để đưa ra một tiêu chuẩn điện áp duy nhất trên khắp Tây Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland.

Mặc dù lý tưởng nhất là có một điện áp duy nhất nhưng có quá nhiều trở ngại về chính trị, tài chính và kỹ thuật để giảm điện áp của Vương quốc Anh xuống mức Châu Âu hoặc tăng điện áp Châu Âu lên mức của Vương quốc Anh, vì vậy một tiêu chuẩn mới đã được tạo ra để đáp ứng cả hai. Điều này đạt được bằng cách thay đổi dung sai của các tiêu chuẩn cung cấp hiện có trước đây. Điện áp ở Vương quốc Anh đến 415v AC +6% và -10% và Châu Âu đến 380v AC +10% và -6% (do đó tạo ra sự chồng chéo có thể quản lý được) và chúng tôi sẽ gọi hai nguồn AC 400v kết hợp này, mặc dù thực tế là không ai cố ý tạo ra ở Điện xoay chiều 400v!

Tùy thuộc vào độ nhạy điện áp của sản phẩm và sự khác biệt so với danh định của điện áp được cung cấp thực tế, có thể không nên sử dụng thiết bị 380v AC cụ thể ở Vương quốc Anh hoặc thiết bị cụ thể 415v AC ở lục địa Châu Âu, v.v. Ví dụ: 415v AC nguồn cung cấp có thể tăng lên tới 439,9v AC và vẫn nằm trong mức cho phép, nhưng điện áp định mức được đảm bảo tối đa cho sản phẩm 380VAC chỉ là 418v AC. Nguồn cung cấp AC 380v có thể giảm xuống mức thấp nhất là 357,2v AC trong phạm vi dung sai nhưng điện áp đảm bảo tối thiểu để sản phẩm AC 415v hoạt động chính xác là 373,5v AC. Dù thế nào đi nữa, nó có thể hoạt động hoàn toàn tốt nhưng về mặt kỹ thuật, nó có thể nằm ngoài thông số kỹ thuật của thiết bị với những hàm ý rõ ràng. Một sản phẩm AC 400v phải tương thích với mọi điện áp trong phạm vi này.

Nếu một sản phẩm được sử dụng ở Vương quốc Anh thì thiết bị được xếp hạng AC 415v là lý tưởng nhưng có thể sử dụng sản phẩm AC 415v AC hoặc 400v AC một cách tự tin.

Nếu một sản phẩm được sử dụng ở lục địa Châu Âu hoặc Cộng hòa Ireland thì thiết bị định mức AC 380v là lý tưởng, nhưng có thể sử dụng các sản phẩm AC 380v AC hoặc 400v AC một cách tự tin.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: