Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
¿Cuál es la tolerancia del voltaje de entrada en las unidades ATV61 y ATV71?

Cuestión:
Tolerancia del voltaje de entrada en los modelos ATV61 y ATV71

Línea de productos:
Altivar 61 y 71

Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie.

Causa:
Rango de tolerancia de voltaje de entrada necesario.

Resolución:

Para entrada monofásica, desde el modelo #ATV61H075M3 hasta el modelo ATV61HU75M3: 200 -15% a 240 +10%
Para entrada trifásica, modelo #ATV61H***M3 y ATV61H***M3X: 200 -15% a 240 +10%
Para entrada trifásica modelo #ATV61****N4 y ATV61W***N4C: 380 -15% a 480 +10%
Para entrada trifásica, pieza # ATV61H***Y: 500 -15% a 690 +10%


Para entrada monofásica, pieza # ATV71H075M3 a través de ATV71HU75M3: 200 -15% a 240 +10%
Para entrada trifásica, pieza #ATV71H***M3 y ATV71H***M3X: 200 -15% a 240 +10%
Para la entrada trifásica #ATV71****N4 yATV ATV71W***N4C: 380 -15% a 480 +10%
Para entrada trifásica, pieza # ATV71H***Y: 500 -15% a 690 +10%