Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Power supplies for commercial use, panel mounting.

Single phase power supplies 100 V to 240 V - 60 W to 240 W

Một phần của Modicon

Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines
Power supplies for commercial use, panel mounting. Schneider Electric Single phase power supplies 100 V to 240 V - 60 W to 240 W