Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Compact NS > 630A

Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

Một phần của Pact Series

ComPact NS is a range of molded case circuit breakers (MCCB) with embedded MicroLogic control units for built-in power & energy metering. The solution covers ratings from 630 to 3200 A.

Compact NS > 630A