Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Enerlin’X I/O

Input/Output Application Module for One Circuit Breaker for cradle management, circuit breaker control and more

Một phần của EcoStruxure

Enerlin’X I/O for LV circuit breakers is part of the ULP system with built-in functionalities. It can be used for various predefined and user defined applications with Masterpact, PowerPact, and Compact circuit breakers.
Enerlin'X Input/Output (I/O) application module