Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys Giga circuit-breakers

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)

Một phần của TeSys

*TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
TeSys Giga circuit-breakers Schneider Electric Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V)
Liên hệ bộ phận hỗ trợ