Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys U

All-in-one motor starters up to 38 A (18.5 kW / 400 V)

Một phần của TeSys

TeSys U is the most compact motor starter. It covers main motor applications (direct on line, reversers, drive protection) from 0 to 15 kW (0 to 32 A) ensuring a breaking capacity of 50 kA with total coordination (according to IEC 60947-6-2).

TeSys U
Trình cấu hình sản phẩm
Liên hệ bộ phận hỗ trợ