Dãy sản phẩm
ComPact INS/INV
Switch-disconnectors to interrupt lines up to 2500 A ComPact INS/INV switch disconnectors optimize your switchboard, ensuring total coordination with all Schneider Electric circuit breakers.Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Interpact INS/INV switches
Switch disconnectors from 200 A to 2500 A -Xem sản phẩm ComPact NSXm NA
Switch-disconnectors to interrupt lines up to 160 A Compact NSXm NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The range has the same footprint as Compact NSXm circuit breakers with compatible accessories up to 160 A.Một phần của PacT SeriesXem chi tiết Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm ComPacT NSXm NA, new generation
Switch-disconnectors, to interrupt lines up to 160 amps -Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm ComPacT NSX NA, new generation
Switch-disconnectors, to interrupt lines up to 630 amps -Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm ComPacT NS NA, new generation
Switch-disconnectors, to interrupt lines up to 3200 A Leaned to 65 years of leadership, ComPacT circuit-breakers are now the ultimate reference everywhere around the world, when it comes to protection from electrical hazards. Their demonstrated ability to protect, even in the most demanding environments, now combines with unequalled contribution to power reliability, maintenance efficiency and energy efficiency, thanks to most advanced digital features and connectivity.Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm Compact NS switches-disconnectors
Switch disconnectors with free-tripping 80 to 3200 A The ComPact NS NA switch disconnector provides high performance in a convenient size. It is suitable both as an incomer or as a feeder for manual or remote electrical installation operation.Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm MasterPact Switch-disconnectors
Switch-disconnectors to interrupt lines to 6300 A -Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm