Dãy sản phẩm
Interpact INS/INV
Source changeovers from 40 A to 6300 A -Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm TransferPacT
All-in-one transfer switches up to 630 A, manual, remote or automatic, Source changeover devices of switch-disconnector type (class PC), manual (MTSE) remote (RTSE) or automatic (ATSE), compliant with IEC 60947-6-1 standardMột phần của PacT SeriesXem sản phẩm TransferPacT: ComPacT NSX , ComPacT INS/INV based
Configurable transfer switches up to 630 A (automatic, remote or manual) Automatic (ATSE), remote (RTSE) or manual (MTSE) transfer switches, tailored by combining Compact NSX circuit-breakers (class CB), or ComPacT INS/INV/NSX switch-disconnectors (class PC)Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm TransferPacT: MasterPact MTZ, Compact NS based
Configurable transfer switches up to 6300 A (automatic or remote) Automatic (ATSE) remote (RTSE) or manual (MTSE) transfer switches, tailored by combining MasterPacT MTZ or ComPacT NS circuit-breakers (class CB) or switch-disconnectors (class PC)Một phần của PacT SeriesXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm