Dãy sản phẩm
SCADAPack 47x
Thế hệ tiếp theo của Smart RTUs với các chức năng có sẵn với giá phù hợp
Product existing SCADAPack RTUs into a solution with a familiar package and pricing structure.Xem chi tiết SCADAPack 57x
Tập hợp các tính năng quan trọng nhất của SCADAPack tiêu chuẩn và SCADAPack E thành một giải pháp RTU thông minh duy nhất. SCADAPack 57x brings together the most important features of the standard SCADAPack and the SCADAPack E into a single Smart RTU solution.Xem chi tiết SCADAPack 500E
Được thiết kế cho các giải pháp nước, nước thải, dầu và khí đốt, các giải pháp năng lượng tái tạo. Smart RTU that combines the power of a Programmable Automation Controller (PAC) with the versatility of a remote terminal unit (RTU). Designed for Water, Wastewater, Oil & Gas midstream, Renewable Energy Solutions.Xem chi tiết Foxboro SCADA RTUs
Cung cấp khả năng liên lạc từ xa SCADA để tự động hóa quy trình hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Schneider Electric’s Foxboro SCD2200 and Foxboro SCD6000 are world-class RTUs — providing SCADA remote communications for efficient, cost-effective process automation. Modular construction and advanced features offer fast, easy and reliable configuration and operation in demanding applications.Xem chi tiết SCADAPack 100, 300, 32
SCADAPack 300 cung cấp giải pháp nền tảng điều khiển thông minh với tính năng tiết kiệm năng lượng, độ bền và chi phí. Range of compact Smart RTU combining capabilities of remote terminal units with the power of Programmable Logic Controller and designed to run in challenging remote environment. Optimised for Modbus-centric control and monitoring application in the most remote and challenging environments, the SCADAPack 100/300/32 range provides smart controller platform solutions with energy-efficiency, ruggedness and and cost-efficiency in mind.Xem chi tiết