Dãy sản phẩm
Altivar Easy 610
Drives for pumps and fans from 0.75 to 160 kW IP 20 frequency inverter for three-phase asynchronous motors, specially designed for pump and fan applications in the following market segments: Water & Wastewater, Oil & Gas, building management and energy plant.Một phần của Easy SeriesXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Altivar Process ATV600
Variable speed drive for fluid management from 0.75kW to 800kW Variable Speed Drive with embedded Services dedicated to process Industry and Utilities for 3 phases synchronous, asynchronous and special motors from 800 kW from 1,5 MW.Một phần của AltivarXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm Altivar Process ATV900
Variable speed drive for demanding applications from 0.75kW to 800kW Variable speed drives and drive systems dedicated to maximum productivity with excellent motor control and connectivity capabilities (0.75kW to 800kW)Một phần của AltivarXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm