Dãy sản phẩm
EasyPact EXE
Vacuum circuit breaker up to 17.5kV for medium voltage switchgear panelbuilders. Designed to connect building infrastructure or industrial plant processes to the power grid.Một phần của Easy SeriesXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm EvoPact HVX Embedded Pole
Vacuum circuit breaker up to 24 kV For medium voltage switchgear panel builders. A high performer with a wide choice of configurations to connect industry and utility substations to the power gridMột phần của PacT SeriesXem chi tiết Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm EvoPact HVX Assembled Pole
Indoor MV Vacuum Circuit Breaker up to 24 kV For Schneider Electric medium voltage switchgear and for panel builders. An experienced circuit breaker for many applications. Available in 12 kV 17.5 kV and 24 kV.Một phần của PacT SeriesXem chi tiết SF
MV SF6 Circuit Breakers up to 40.5 kV An optimized design offering a large choice of lateral and frontal mechanism arrangements, especially well suitable for applications sensitives to over voltages, like capacitors banks or inductive loads such as motors and reactors.Một phần của PacT SeriesXem chi tiết Evolis
MV Vacuum Circuit Breaker up to 24 kV MV vacuum circuit-breaker for fixed or withdrawable in cradle applicationsMột phần của PacT SeriesXem chi tiết PMX
Cradle -Xem chi tiết L-Frame Cradle
Integration cradle for switching devices Complete cradle, ready for integration with technical libraryXem chi tiết