Dãy sản phẩm
TeSys mini-vario, vario
Safety switch disconnectors -Một phần của TeSysXem sản phẩm Tesys GB2
Breakers for control circuits Thermal-magnetic circuit breakers from 0.5 to 20 A for the protection of industrial equipment control circuitsMột phần của TeSysXem sản phẩm TeSys GS
Switch disconnector fuses from 32 to 1250 A -Một phần của TeSysXem sản phẩm TeSys DF, LS1/GK1
Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V TeSys DF, LS1/GK1 is a complete range of fuse carriers from 0.5 to 125 A that is designed for a wide variety of applications up to 690 V.Một phần của TeSysXem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm