+ 5
4 videos
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 18kW, 200 to 240V, with braking unit, IP21
ATV930D18M3
Embedded power measurement and energy dashboard
Embedded process monitoring and control
Asset monitoring and protection
Drift monitoring
Easy maintenance via a dynamic QR code
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
10 529 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of ASI certified metals
Hàm lượng kim loại được chứng nhận ASI trung bình trong tổng khối lượng kim loại trong sản phẩm.
96 %
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Product contributes to saved and avoided emissions
Sản phẩm này có thể dẫn đến giảm lượng khí thải trong giai đoạn sử dụng trong các điều kiện cụ thể.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
85
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No