Small touch HMI controller, Harmony SCU, 3â€Â5 color panel, Dig 16 inputs/10 outputs
HMISCU6A5
Saves time, space and cost
State-of-the-art display provides clear readability
Rich communication capabilities
Single software suite EcoStruxure Machine Expert
Easy machine maintenance and upgrade
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
684 kg CO2 eq.
Use Better
F-gas free
Những khí này có tiềm năng nóng lên toàn cầu quan trọng có thể được sử dụng trong các công nghệ cách nhiệt hoặc phá vỡ.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
7
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No