+ 3
Modicon Managed Switch - 8 ports for copper + 1 port for fiber optic single-mode
MCSESM093F1CS0
High performance and robust hardware with more flexibility and features give customers more options
Provides simple connectivity for multiple Ethernet devices
Enhanced native cyber secure features help to protect and transmit data across the network at the high level of security
High network availability with the support of different ring protocols or functions, such as HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
Easy configuration and administration process via HTML5 based web pages
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
604 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
0
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No