ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
NSYCCOTHO
Temperature setting range : 0 - 60°C
Sensor type Bimetal - 100000 cycles
Multi mounting mode : DIN rail, mounting plate, cross rails
Electrical connection 4 terminals, clamping capacity : 2.5 mm²
Ext Dimensions : 68 x 33 x 44 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No