+ 2
1 videos
Spacial SF/SM 19" fixed rack - 2000 mm
NSYRCK42
Ngừng sản xuất vào: 26 thg 11, 2024
- Ngừng kinh doanh nghĩa là gì?
Ngừng kinh doanh là Schneider Electric ngừng cung cấp mã hàng này. Tuy nhiên, dịch vụ sau bán hàng (sữa chữa, phụ kiện, v.v.) sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ngưng sản xuất.
- Cần hỗ trợ
Liên hệBộ phận Chăm sóc khách hàng - available 24 a day.
NSYRCK42 chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
Rack designed for installation in enclosures with a width of 600 mm.
Adjustable depth with a pitch of 25 mm.
Material: Zinc-coated steel
Maximum load: 400 kg for 4 uprights
Direct fixing on the structure of the enclosures with a width of 800 mm, use the 19" fixed-rack support brackets
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
39 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No