+ 5
single function relay, Harmony Timer Relays, 0.7A, 1CO, 1s..100h, on delay, solid state output, spring terminals, 24..240V AC DC
RE17LAMWS
Ngừng sản xuất vào: 20 thg 8, 2025
- Ngừng kinh doanh nghĩa là gì?
Ngừng kinh doanh là Schneider Electric ngừng cung cấp mã hàng này. Tuy nhiên, dịch vụ sau bán hàng (sữa chữa, phụ kiện, v.v.) sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ngưng sản xuất.
- Cần hỗ trợ
Liên hệBộ phận Chăm sóc khách hàng - available 24 a day.
Thay thế được đề xuất
Diagnostic button to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time
Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.
Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.
Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.
Flexible choice of screw or spring connection terminals for wiring.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
RE17LAMWS được thay thế bằng: