communication interface - for smart relay Zelio Logic

SR2COM01

notification_ok
Monitor or remote control of machine or installation that operate without personnel
notification_ok
Compact device provide alarm management software that use for PC type receiving device
notification_ok
It is flexibility design for space-saving with retractable mounting lug, spring for clip-on
notification_ok
Various combinations are possible between the types of Modem used on the remotestation and the type of receiving device
notification_ok
Offer long electrical life thanks to measurement and control applications

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
62 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
0
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.