Modicon M172 Performance Display Graphic
TM172DGRP
Modicon M171/M172/M173 logic controllers help to maximize profitability/energy efficiency
Reduce time to market thanks to the intuitive programming software EcoStruxure Machine Expert - HVAC
All of the features and functions you need to design and build machines more profitably are already embedded
Application Function Blocks reduce energy consumption and help to improve system efficiency
Stay connected everywhere with multiple BMS connectivity and web server embedded
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
81 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
1
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No
+ Lifecycle Services
Sắp xếp theo :
TM172PBG07R
TM172OBM18R