Empty control station, Harmony XALD, XALK, plastic, dark grey lid, light grey base, 1 cut out 22mm, UL CSA certified

XALD01H7

notification_ok
Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range
notification_ok
Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions
notification_ok
Modular system and simple to cable universal range
notification_ok
Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head
notification_ok
Polycarbonate pre-drilled control stations

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
18
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.