safety module, Harmony XPSU, Cat 4, features 6 x XPSUAF, 24V AC or DC, screw

XPSUDN13AP

notification_ok
More than 40 different diagnostic messages, without additional fieldbus interface
notification_ok
Reduced down time of the machine due to messages
notification_ok
Status information about upcoming test intervals and amount of remaining cycles before reaching end of life time
notification_ok
ECODESIGN: Optimized Energy Efficiency: Reduction of 24 per cent of CO2 on the whole product life cycle
notification_ok
Reduce risk to an acceptable level

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
154 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
0
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.