Head for non illuminated push button, Harmony XB5, XB4, white flush pushbutton Ø22 mm spring return unmarked
ZB5APA1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Hàm lượng nhựa nhiệt dẻo tái chế tối thiểu sau tiêu dùng hoặc sau công nghiệp trong tổng khối lượng nhựa trong sản phẩm.
6 %
Average percentage of recycled metal content
Hàm lượng kim loại tái chế tối thiểu sau tiêu dùng hoặc sau công nghiệp trong tổng khối lượng kim loại trong sản phẩm.
29 %
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
0
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No