ZB5AV93
ZB5AV93
light block with body/fixing collar with BA9s incandesc. bulb 550...600V
Xem thêm đặc điểm
Trạng thái thương mại
Ngừng sản xuất vào
23 tháng một 2021
Ngừng cung cấp dịch vụ vào
23 tháng một 2021
ZB5AV93 chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
-
Đặc diểm
Main range of product Harmony XB5product or component type Complete body/light block assemblydevice short name ZB5fixing collar material Plasticsale per indivisible quantity 1connections - terminals Faston connector, connection size: 1 x 6.35 mmFaston connector, connection size: 2 x 2.8 mmlight source Incandescentbulb base BA 9slight block supply Via integral transformer 1.2 VA 6 VComplementary CAD overall width 30 mmCAD overall height 49 mmCAD overall depth 55 mmterminals description ISO n°1 (X1-X2)PL[Ui] rated insulation voltage 250 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV EN 60947-1signalling type Steady[Us] rated supply voltage 550...600 V AC at 50/60 Hzmounting of block Front mountingelectrical composition code P4M9