Contact block, Harmony XB4, Harmony XB5, single contact, silver alloy, screw clamp terminal, 1NC with monitoring

ZBE302

Contacts type and composition:

Contacts material:

notification_ok
NC contact with monitoring function
notification_ok
Compatible with XB4 and XB5 emergency stop pushbuttons
notification_ok
Positive opening NC contact
notification_ok
Wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C
notification_ok
Additional cabling not required to replace existing NC contact directly

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0.1 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
Hàm lượng nhựa nhiệt dẻo tái chế tối thiểu sau tiêu dùng hoặc sau công nghiệp trong tổng khối lượng nhựa trong sản phẩm.
23 %
Average percentage of recycled metal content
information_stroke
Hàm lượng kim loại tái chế tối thiểu sau tiêu dùng hoặc sau công nghiệp trong tổng khối lượng kim loại trong sản phẩm.
13 %
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.