+ 8
4 videos
Programmable receiver - 2 relays - 24..240 V AC/DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs
ZBRRA
Quick and easy assembly and disassembly
Robustness to withstand harsh environments
With various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
A wide choice of contact blocks for general purposes or specific applications (low current, standard)
Excellent mechanical connection with operator head
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
32 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
2
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No