Radar 24 Ghz có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta ở hiện tại và cả tương lai. Nhất là ứng dụng tuyệt vời của hệ thống này trong nhà thông minh. Hãy cùng tìm hiểu về Radar 24 Ghz qua bài viết bên dưới nhé!
Radar 24 Ghz là gì? Ứng dụng tuyệt vời trong nhà thông minh
Radar 24 Ghz là gì? Các phân loại Radar
Có thể phân loại radar dựa vào danh mục máy phát mức radar không gian trống cho thiết bị xử lý của Schneider Electric như sau:
LR01 (10GHz):
- Đối với chất lỏng trong các ứng dụng lưu trữ và xử lý.
- Tính năng tùy chọn bộ phát từ xa cho khoảng cách lên đến 100m; Tùy chọn 328ft và SIL2.
- Radar X Band/10 GHz, ăng-ten Horn và PP và PTFE Wave Horn.
- Phạm vi đo đến 30m; 98,4ft.
- Điều kiện xử lý lên tới +250°C; +482°F, 40 barg; 580 psig.
LR54 (24GHz):
- Đối với chất lỏng trong các ứng dụng quy trình.
- Tính năng thiết kế ăng-ten PP Drop đã được chứng minh không nhạy cảm với sự ngưng tụ.
- Đối với bể kín hoặc trong các ứng dụng ngoài trời như sông hoặc đập.
- K Band/radar 24 GHz, ăng-ten Horn hoặc Drop.
- Phạm vi đo lên tới 100m; 328ft.
- Điều kiện xử lý lên tới +130°C; +266°F, 16 barg; 232 psig.
- Hệ thống thanh lọc tùy chọn.
LR64 (24 GHz):
- Đối với chất rắn từ dạng hạt đến đá.
- Ăng-ten thả PP và PTFE đã được chứng minh không nhạy cảm với việc xây dựng sản phẩm và không bị ảnh hưởng bởi góc đặt lại.
- K Band/radar 24 GHz, ăng-ten Horn hoặc Drop.
- Phạm vi đo lên tới 100m; 328ft.
- Điều kiện xử lý lên tới +130°C; +266°F, 16 barg; 232 psig.
- Tính năng động cực cao chống lại các điều kiện bụi bặm.
LR65 (80 GHz):
- Đối với bột và khí quyển bụi.
- Ăng-ten PEEK Lens được gắn phẳng do đó không xâm nhập vào bể chứa.
- Động lực học để đo lường đáng tin cậy bất chấp điều kiện bụi bặm.
- Dễ dàng cài đặt do góc chùm tia nhỏ.
- Băng tần W/radar 80 GHz, Ăng-ten ống kính.
- Phạm vi đo lên tới 100m; 328ft.
- Điều kiện xử lý lên tới +150°C; 302°F, 40 barg; 580 psig.
LR74 (24GHz):
- Đối với chất lỏng kích động và ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt.
- Vỏ khớp nối nhanh và niêm phong kép bằng thiết kế METAGLAS®.
- Ăng-ten PTFE và PEEK Drop đã được chứng minh với bảo vệ mặt bích.
- K Band/radar 24 GHz, ăng-ten Horn hoặc Drop.
- Phạm vi đo lên tới 100m; 328ft.
- Điều kiện quy trình tiêu chuẩn lên tới +200°C; +392°F, 100 barg; 1450 psig (cao hơn theo yêu cầu).
LR75 (80 GHz):
- Đối với chất lỏng trong bể hẹp có vật cản bên trong.
- Có góc chùm tia nhỏ và vùng chết không đáng kể.
- Hoạt động tốt với máy khuấy cũng như vòi phun dài.
- Ăng-ten PEEK không nhạy cảm với tiền gửi.
- Radar băng tần W/80 GHz, ăng-ten thấu kính gắn phẳng.
- Phạm vi đo lên tới 100m; 328ft.
- Điều kiện xử lý lên tới +150°C; +302°F, 40 barg; 580 psig.
Lợi ích của Radar 24 Ghz trong Smart home
Radar 24 Ghz có vai trò và lợi ích vô cùng quan trọng trong Smart home. Cụ thể như sau:
- Công nghệ sóng liên tục điều chế tần số (FMCW) cho phép độ tin cậy cao hơn với tín hiệu lên đến 100 lần so với radar xung nổ.
- Dòng radar đầy đủ cho phép mua tất cả các loại thiết bị (mức độ, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, phân tích) từ SE.
- Góc chùm tia nhỏ 80 GHz và vùng chết không đáng kể cho phép sử dụng radar trong hầu hết các ứng dụng.
- Tùy chọn đầu nối cáp M12 giúp giảm chi phí lao động với hệ thống dây cắm và chạy nhanh.
- Chẩn đoán cảm biến NAMUR NE 107.
Ứng dụng thực tế và giải pháp từ Schneider Electric
Ví dụ, với radar để phát hiện sự hiện diện, hệ thống chiếu sáng thông minh được kích hoạt với mức tiêu thụ điện năng ít hơn đáng kể. Trong máy bay không người lái, công nghệ radar cho phép đo khoảng cách và do đó tránh va chạm. Trong loa thông minh, chất lượng âm thanh có thể được cải thiện đáng kể.
Các ứng dụng cụ thể:
- Tòa nhà thông minh
- Nhà thông minh
- Máy điều hoà
- Chiếu sáng thông minh
- Đèn đường thông minh
- UAV/máy bay trực thăng
- Người máy
- Bảo vệ
Qua bài viết này, hy vọng các doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn về Radar 24 Ghz cũng như ứng dụng tuyệt vời của Radar trong nhà thông minh và nhiều thiết bị, hệ thống khác!