Touch Screen hay màn hình cảm ứng đã dần trở nên vô cùng phổ biến trong đời sống chúng ta và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhất là ngành công nghiệp. Vậy Touch Screen là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!
Tầm quan trọng của Touch Screen trong công nghiệp
Touch screen là gì? Tầm quan trọng thế nào?
Touch screen hay còn được gọi là màn hình cảm ứng và đã dần trở nên vô cùng phổ biến trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ các chiếc điện thoại di động, máy tính cho đến máy ATM, quầy bán vé máy bay tự động,... Đối với những ứng dụng chuyên dụng, màn hình công nghệ cảm ứng có thể đáp ứng được những yêu cầu cao hơn về độ bảo mật, khả năng bảo vệ, độ tin cậy cao trong môi trường khắc nghiệt.
Hiện nay, touch screen được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực và có vai trò vô cùng quan trọng, nhất là ngành công nghiệp. Đây là thiết bị không thể thiếu trong quá trình tự động hóa, hiện đại hóa đối với các công đoạn và quy trình sản xuất ở hầu hết các lĩnh vực. Có thể nói, sự thành công và phát triển hiện nay của nền sản xuất công nghiệp hiện đại một phần nhờ vào sản phẩm màn hình cảm ứng.
Các công nghệ touch screen phổ biến
Các công nghệ touch screen phổ biến hiện nay có thể kể đến như:
Màn hình cảm ứng điện trở
Cảm ứng điện trở 5 dây chính là công nghệ cảm ứng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Màn hình cảm ứng điện trở gồm có một tấm kính và một màn phim. Trong đó, mỗi tấm sẽ được bao phủ bởi một lớp kim loại mỏng và ngăn cách bởi một khe hẹp lỗ hổng. Khi người dùng chạm vào màn hình, lúc này hai lớp kim loại tiếp xúc với nhau và dẫn đến dòng điện. Các điểm tiếp xúc cũng sẽ được phát hiện bởi sự thay đổi điện áp này.
Màn hình cảm ứng điện dung bề mặt (Surface Capacitive)
Surface Capacitive là touch screen phổ biến thứ hai trên thị trường hiện nay. Loại màn hình này bao gồm một lớp điện cực trong suốt được đặt trên tấm kính và một lớp vỏ bảo vệ bao phủ. Mỗi khi ngón tay tiếp xúc vào màn hình, chúng sẽ nhanh chóng phản ứng nhờ vào khả năng tĩnh điện của cơ thể người, một số điện tích cũng sẽ truyền từ màn hình sang người dùng. Sự giảm điện dung như thế này được phát hiện bởi các cảm biến đặt ở bốn góc của màn hình và cho phép bộ điều khiển xác định được các điểm tiếp xúc. Do đó, màn hình cảm ứng điện dung chỉ có thể được kích hoạt khi chạm vào da người hoặc bút cảm ứng đang sạc điện.
Màn hình cảm ứng điện dung (Projected Capacitive)
Tương tự như Surface Capacitive là Projected Capacitive nhưng sở hữu thêm 2 ưu điểm nổi bật khác:
- Ngoài ngón tay trần, bạn có thể kích hoạt vào màn hình bằng găng tay phẫu thuật hoặc găng tay cotton mỏng.
- Màn hình cảm ứng điện dung cũng cho phép kích hoạt đa chạm (nhập đồng thời từ hai ngón tay).
Touch screen điện dung tập hợp một tấm kính có nhúng các màng điện cực trong suốt và một chip IC, từ đó tạo ra được trường tĩnh điện ba chiều. Khi một ngón tay tiếp xúc với màn hình, tỷ lệ của các dòng điện sẽ nhanh chóng thay đổi và máy tính có thể phát hiện các điểm tiếp xúc này.
Màn hình cảm ứng sóng âm bề mặt (Surface Acoustic Wave)
Touch screen SAW (Surface Acoustic Wave) sử dụng một loạt bộ chuyển đổi áp điện và bộ thu dọc theo các mặt của tấm kính màn hình để tạo ra một mạng lưới sóng siêu âm trên bề mặt. Khi tiếp xúc vào tấm nền, một phần sóng sẽ bị hấp thụ. Điều này cho phép đầu dò định vị điểm tiếp xúc và gửi dữ liệu này đến máy tính. Hơn thế nữa, màn hình SAW cho phép kích hoạt bằng ngón tay, tay đeo găng hoặc bút cảm ứng đầu mềm. Như vậy, màn hình SAW sẽ cung cấp khả năng sử dụng dễ dàng và có khả năng hiển thị vượt trội.
Màn hình cảm ứng hồng ngoại (Infrared Touch)
Màn hình cảm ứng hồng ngoại (Infrared Touch) sử dụng bộ phát và bộ thu IR để tạo ra một mạng lưới chùm tia sáng vô hình trên màn hình. Nhờ đó có thể đảm bảo chất lượng hình ảnh được tốt nhất. Khi có một vật thể làm gián đoạn chùm ánh sáng hồng ngoại vô hình, các cảm biến có thể xác định vị trí điểm tiếp xúc.
Lưu ý thông số kỹ thuật phù hợp
Khi tìm mua máy tính màn hình cảm ứng công nghiệp, các bạn nên ưu tiên lựa chọn những nhà phân phối uy tín và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Điều này nhằm đảm bảo nguồn hàng gốc chính hãng với chất lượng chắc chắn và ổn định nhất.
Trong khi đó, industrial touchscreen display - 12'' - Multi-touch screen - 24 Vdc đến từ thương hiệu điện Schneider Electric là một dòng máy tính công nghiệp và màn hình hiển thị mà quý doanh nghiệp và bạn đọc không nên bỏ quả. Bởi dòng sản phẩm này hội tụ mọi yếu tố cần thiết đảm bảo làm hài lòng quý khách hàng.
Phần trọng yếu
- Dòng sản phẩm: Harmony iPC
- Loại sản phẩm hoặc thành phần: Màn hình phẳng
- Thiết bị đầu cuối: Màn hình cảm ứng
- Gắn thiết bị: Bằng phẳng
Phần bổ sung
- Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 pixels XGA
- Kích thước hiển thị: 12.1 inch
- Tỷ lệ khung hình: 4:3
- Loại màn hình: LCD màu TFT
- Màu hiển thị: 16 triệu màu
- Độ sáng: 100 cd/m² - 400 cd/m²
- Tuổi thọ đèn nền: 50.000 giờ
- Bảng cảm ứng: Tương tự cảm ứng đa điểm điện trở 1.000.000 chu kỳ
- Loại kết nối tích hợp: Cổng video DVI-D, USB 2.0 loại A và USB 2.0 loại nhỏ B
- Chức năng có sẵn: Cảm biến độ sáng
- [Us] điện áp cung cấp định mức: Nguồn điện 12...24 V DC
- Điện năng tiêu thụ tính bằng W: 17 W
- Thiết bị được cung cấp: 1 cáp 5m cho DVI-D, 1 cáp 5m cho USB type A và 1 cáp USB mini B USB 2.0
- Kích thước cắt: 301.5 (+ 1/- 0) x 227.5 (+ 1/- 0) mm
- Chiều sâu: 67 mm
- Chiều cao: 241 mm
- Chiều rộng: 315 mm
- Trọng lượng sản phẩm: 3.9 kg