Slimme bedrijfsvoering voor een AI-fabriek met software voor AI-datacenters
Beheer AI-fabrieken met realtime informatie door stroomvoorziening, koeling en IT te integreren om de prestaties, veerkracht en efficiëntie te optimaliseren.

Software voor het beheer van AI-datacenters fungeert als de intelligente laag waarmee beheerders AI-fabrieken in realtime kunnen aansturen, optimaliseren en opschalen via één geïntegreerd softwareplatform voor AI-fabrieken. Nu AI-workloads leiden tot extreem hoge vermogensdichtheden en een toenemende operationele complexiteit, worden intelligente systemen zoals DCIM voor AI-datacenters en geavanceerde analysetools onmisbaar om de prestaties te bewaken, beslissingen te automatiseren en een continue uptime te waarborgen. Als onderdeel van een bredere softwarestrategie voor de levenscyclus van datacenters vormen deze oplossingen een samenhangend operationeel systeem van voorheen versnipperde omgevingen, waardoor realtime inzicht, voorspellende analyses en geautomatiseerde besturing worden geboden voor de stroomvoorziening, koeling en IT-infrastructuur.

Operationele complexiteit in realtime
AI-fabrieken genereren enorme hoeveelheden telemetriegegevens en hebben bijna realtime gegevensverwerking nodig om de prestaties, afwijkingen en stabiliteit te beheren. Software voor bedrijfsvoering van AI-datacenters maakt monitoring en snellere besluitvorming mogelijk.Een veelomvattend softwareplatform voor AI-fabrieken, ontworpen om AI-fabrieken te beheren en dat realtime inzicht, geavanceerde analyses en autonome optimalisatie biedt op het gebied van stroomvoorziening, koeling en IT.
ETAP Digital Twin en analyse van stroomsystemen
Geavanceerde software voor het modelleren, monitoren en analyseren van stroomsystemen, die realtime operationele inzichten, systeemoptimalisatie en scenarioanalyses mogelijk maakt voor de elektrische netwerken van AI-datacenters.EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Software voor realtime stroombewaking en -analyse die diepgaand inzicht biedt in de stroomdistributie, waardoor operators de efficiëntie, betrouwbaarheid en stroomkwaliteit in AI-datacenters kunnen waarborgen.Wat is software voor de bedrijfsvoering van AI-datacenters?
Software voor de bedrijfsvoering van AI-datacenters is een geïntegreerd platform dat AI-datacentersoftware en DCIM combineert om realtime monitoring, besturing en optimalisatie te bieden voor stroomvoorziening, koeling en IT-systemen. De software biedt operators een gecentraliseerd overzicht, bruikbare inzichten en automatiseringsmogelijkheden, waardoor complexe AI-workloads efficiënt kunnen worden beheerd en tegelijkertijd betrouwbaarheid, schaalbaarheid en continue beschikbaarheid worden gewaarborgd.
Intelligente bedrijfsvoering is van cruciaal belang, omdat AI-fabrieken op extreme schaal en met een hoge complexiteit draaien, wat voortdurende prestatie-afstemming en coördinatie tussen systemen vereist. Een platform voor AI-fabriekssoftware maakt realtime monitoring, automatisering en geavanceerde analyses mogelijk om de prestaties te optimaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en de uptime te behouden. Zonder deze software kunnen operators geen AI-workloads met hoge dichtheid effectief beheren of de operationele veerkracht op lange termijn waarborgen.
Software verhoogt de uptime en veerkracht door voorspellend onderhoud in datacenters mogelijk te maken via continue monitoring en analyse. Hij signaleert afwijkingen in een vroeg stadium, stelt de onderliggende oorzaken vast en automatiseert reacties voordat er storingen optreden. Deze proactieve aanpak vermindert onvoorziene uitvaltijd, beperkt handmatige interventies tot een minimum en garandeert consistente prestaties binnen de kritieke infrastructuur, zelfs onder dynamische AI-werkbelastingomstandigheden.
Ja. Software voor de bedrijfsvoering van AI-datacenters maakt automatisering mogelijk door middel van AI-gestuurde diagnostiek, intelligente workflows en realtime besturingssystemen. Hij stroomlijnt de bedrijfsvoering door handmatige taken te verminderen, de reactietijden te verbeteren en de systeemprestaties automatisch te optimaliseren. Hierdoor kunnen operators steeds complexere AI-omgevingen efficiënter beheren en tegelijkertijd eenhoog niveau van betrouwbaarheid, schaalbaarheid en operationele consistentie handhaven.
Van het elektriciteitsnet tot de chip, van de chip tot de koelmachine, voor schaalbare AI.
Gevalideerde referentiepatronen voor AI-datacenters (ANSI/IEC) + keuzegids.
OpenUSD digital twins met ETAP en NVIDIA Omniverse voor het modelleren van AI-infrastructuur.
800 VDC-architecturen, stroomvoorziening op rackniveau en veerkrachtige energiedistributie.
Direct-to-chip koeling, dompelkoeling en hybride koeling voor AI-workloads met hoge dichtheid.
Modulaire pods en modules voor onbenutte ruimte (tijd tot gebruiksklaarheid).
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.