Комплектни разпределителни устройства (КРУ) СН
Какво е комутационнo оборудване за средно напрежение?
Пълна гама първично или вторично разпределение на оборудване за средно напрежение за управление, защита и изолиране на електроразпределителни системи в електрически разпределителни, търговски и промишлени приложения. Серията SeT предлага опции до 36 kV и до 72 kV.
Защо се използва комутационно оборудване за средно напрежение?
Велектроразпределителните дружества и в съоръжения с висока консумация на електричество, те откриват, изчистват и изолират неизправности от всяко електрическо оборудване, което е присъединено надолу по веригата, като ги защитават от претоварвания. То осигурява точка на изключване от електрическата мрежа нагоре по веригата на:
- Изолация за поддръжка
- Автоматизация за архивиране на решения за автоматично прехвърляне
- Интеграция с микромрежи
Какви са типовете комутационно оборудване за средно напрежение?
Въздушно (AIS), газово (GIS) или екранирано (2SIS) изолирано комутационно оборудване.
Какво представлява система Средно напрежение без SF6?
Система Средно напрежение без SF6 газ, разработена за намаляване на CO2e и съответстваща на разпоредби като регулирането на F-газовете. Комутационното оборудване без SF6 предлага лесен преход и възможност за висока производителност.

Основното газоизолирано разпределително устройство предлага висока производителност в компактен дизайн, с усъвършенствани функции като защита от електрическа дъга и мониторинг на състоянието, за да удължи живота на разпределителното табло.
Какво е първична разпределителна уредба с газова изолация (GIS)?
Разпределително устройства за средно напрежение за първично разпределение до 52 kV, използващо газ като изолация, затворено в метален корпус и включващо високонапрежени компоненти като прекъсвачи и разединители.
Какви са предимствата на първичната разпределителна уредба с газова изолация (GIS)?
- Ефективно използване на пространството: Компактен за използване при ограничено пространство, с приложения от трансформаторни подстанции до първични електрозахранвания.
- Надеждност и дълготрайност: Запечатаният дизайн издържа на сурови условия и предлага дълъг живот с минимална поддръжка.
- Повишена безопасност: Вътрешна устойчивост на електрическа дъга и здрава конструкция, включително устройства за безопасност, които предпазват операторите и оборудването от претоварване и късо съединение.
Какви са основните характеристики на първичната разпределителна уредба с газова изолация (GIS)?
Компактни размери, висока надеждност и отлична производителност.
Къде се използва?
Разпределителната уредба с газова изолация (GIS) се използва в минното дело, нефтохимическата промишленост, нефтената и газовата промишленост, възобновяемите енергийни източници, контейнерните подстанции, железопътния транспорт, вятърната енергия и критичната инфраструктура.
Въздушно изолираните прекъсвачи (AIS) са ключов компонент на вторичните електроразпределителни мрежи със средно напрежение, работещи при 12 kV до 36 kV.
Какви са основните предимства на прекъсвачите AIS?
- С въздушна изолация между компонентите под напрежение, те осигуряват спокойствие, като опростяват проектирането и поддръжката. Компонентите са лесно достъпни за бърза и ефективна поддръжка.
- Модулният дизайн позволява лесно персонализиране, разширяване и интегриране на допълнителни модули.
- Безопасност и надеждност осигурени от дизайна с високи стандарти за безопасност, включително устойчивост на дъга и усъвършенствани защитни устройства, за да предпазят операторите и оборудването от пренапрежение и къси съединения.
Къде се използва AIS прекъсвач?
Той се вписва идеално в различни приложения, от промишлени съоръжения, големи и търговски сгради, болници, летища до електроразпределителни мрежи.
Какви са неговите усъвършенствани цифрови възможности?
Новите функции, свързани с IoT, позволяват предвидима поддръжка, за да се максимизира ефективността и да се минимизира престоят.
SM6-24 Модулни разпределителни уредби
Вторично модулно разпр. табло за средно напрежение с въздушна изолация, което гарантира висока надеждност на подземното вторично разпределение, гъвкаво и лесно за инсталиране и експлоатация.
Важно: От 01.01.2026 Регламент за F-газовете забранява използването на SF6 в ЕС.
Решение: Вижте SF6-free SM AirSeT за пълно съответствие и лесен преход.

Вторичните разпределителни уредби с газова изолация (GIS) и свързаните с IoT - Компактни Моноблочни Разпределителни Уредби (RMU) осигуряват надеждно електрозахранване в различни сектори. Те повишават безопасността и спомагат за предотвратяването на опасности като пожари и къси съединения. Освен това, те разполагат с професионално проектирани устройства за защита от пренапрежение, които са надеждни, достъпни и лесни за инсталиране.
Какво е вторична разпределителната уредба с газова изолация (GIS)?
Вторичните разпределителни уредби с газова изолация са ключови компоненти на подстанции Ср Н, проектирани за приложения от 12 kV до 40,5 kV. Те използват газ като изолационна среда между живите компоненти в запечатана за цял живот конструкция.
Какви са предимствата на вторичната разпределителна уредба с газова изолация?
- Компактният дизайн и модулната структура спестяват място и са подходящи за различни среди.
- Здрава и надеждна работа.
- Намалени нужди от поддръжка.
- Повишена безопасност с вътрешна защита от дъга и системи за мониторинг, които спомагат за защитата на оборудването и операторите.
Къде се използва?
Вторичната разпределителна уредба с газова изолация се използва в градски разпределителни мрежи, промишлени обекти, възобновяеми енергийни източници, критична инфраструктура, центрове за данни, летища и системи за обществен транспорт.
Какво представляват главните компактни Моноблочни Разпределителни Уредби (RMU)?
RMU са вторични GIS в точките на свързване на натоварването в разпределителни мрежи от тип пръстен. Нашите RMU устройства, свързани с IoT, предлагат лесни решения с допълнителни предимства.
RM6
Вторична газоизолирана моноблочна разпр. Уредба (RMU) за ср. напрежение до 24 kV 630 A, макс. кратковр. ток на устойчивост до 21 kA , с ном. капацитет за вътрешна дъга до 20 kA AFLR.
Важно: От 01.01.2026 Регламент за F-газовете забранява използването на SF6 в ЕС.
Решение: Go for SF6-free RM AirSeT за пълно съответствие и лесен преход.

RM AirSeT
Интелигентна комутационна апаратура RMU без SF6 за вторично средно напрежение до 24 kV
Разпределителните уредби за средно напрежение са критичен компонент на електрическите разпределителни системи. Урбанизацията и икономическият растеж продължават да стимулират разширяването на инфраструктурата. Значителна част от оборудването за средно напрежение, използвано в електрическите мрежи, съдържа газ SF6 газ, който има висок потенциал за глобално затопляне (GWP).
Какво представлява иновацията в областта на Разпределителните уредби за средно напрежение без SF6 газ?
Нашите най-нови иновации в областта на Разпределителните уредби за средно напрежение без SF6 газ използват чист въздух и твърда изолация, както и вакуумна прекъсваща технология за най-устойчивите решения.
Как Разпределителните уредби за средно напрежение без SF6 газ отговарят на изискванията на пазара?
Те са проектирани да обслужват всички основни приложения за разпределение на електроенергия в първични и вторични енергийни мрежи, включително разпределено производство на възобновяема енергия до 36 kV.
Свързани ли са с IoT Разпределителните уредби за средно напрежение без SF6 газ?
Вградените в IoT сензори и свързаност осигуряват най-новото цифрово преживяване и път към предвидима поддръжка и намаляване на разходите.
Какви са предимствата на Разпределителните уредби за средно напрежение без SF6 газ?
Преминаването към въздушни и дигитални Разпределителните уредби за средно напрежение осигурява повишена ефективност, намален въглероден отпечатък (CO2e) и съответствие с всички предстоящи регулации относно SF6 газ и F-газове.