C32H-DC

Миниатюрни авт. прекъсвачи до 80А - Северноамерикански стандарти

Модулни прекъсвачи за постоянен ток
C32H-DC Schneider Electric Миниатюрни авт. прекъсвачи до 80А - Северноамерикански стандарти

Характеристики

  • Номинален ток: 1 до 40 A
  • Изключвателни способности под 127 V–:
    1P: 10 kA и 2P: 20 kA
  • Крива на изключване: C
  • Съответствие със стандарти: IEC 60947-2
  • Работно напрежение: 1P: 127 V– и 2P: 250 V–
  • Опционални аксесоари: индикация за състоянието и изключването, независим изключвател, изключване при недостатъчно напрежение

Ползи

Монтаж на DIN шина: Лекота

Приложения

Защита на електрически вериги с постояннотоково захранване във всички промишлени и обслужващи сгради:

  • аварийно осветление,
  • автоматични системи,
  • електролиза,
  • телефонна мрежа...
  • Продуктова документация
  • Изтегляне на софтуер
  • Продуктов селектор
  • Замяна и подмяна на продукти
  • Център за помощ и връзка
  • Открийте нашите офиси
  • Вземете оферта
  • Откъде да купите
  • Общност на Schneider Electric
  • Кариери
  • Профил на компанията
  • Докладване за неправомерно поведение
  • Достъпност
  • Нюзрум
  • За инвеститори
  • EcoStruxure
  • Търсене на работа
  • Блог
  • Общи търговски условия
  • Политика за поверителност
  • Уведомление за бисквитките
  • Условия за ползване
  • Change your cookie settings