MasterPact за прав ток
Автоматични прекъсвачи за защита на DC линии, до 4000 A
Характеристики
Високотокови въздушни прекъсвачи за DC инсталации
Прекъсвачите MasterPact NW DC са оборудвани с контролни модули MicroLogic DC, които предлагат вградени регулируеми моментни защита. Унифициран размер покрива приложения от 1000 до 4000 A, с капацитет на прекъсване от 25 до 100 kA, в зависимост от времевата константа L/R и от нивото на напрежение. Гамата се предлага с богат избор от стандартизирани аксесоари. Универсалният дизайн на линията прекъсвачи MasterPact позволява повечето аксесоари да се използват в цялата линия. Позволява стандартизиране на електрически табла, като осигурява спокойствие по отношение на избор, инсталиране и работа.
Спецификации
- Номинален ток: 1000, 2000 и 4000 A
- Капацитет на прекъсване: до 85 kA при 900 V DC и L/R = 5 ms< /SPAN>
- Номинално напрежение: до 900 V DC (разединители за фотоволтаични приложения: до 1000 V DC)
- Единичен физически размер
- Изваждаем и фиксиран монтаж
- 3-полюсен – тип C & D и 4-полюсен – тип E конструкция
- MicroLogic DC контролен блок, предлагащ вградена регулируема незабавна защита, работещ < SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">с електромагнитни сензори
- Прекъсвачи за защита на силови вериги и товари
- Разединители на превключватели за управляваща верига и изключване
- Оптимизирана гама от монтируеми на място спомагателни устройства и аксесоари
- Оферта, отговаряща на различни международни стандарти: IEC 60947, UL489, ANSI/UL1066
- Съответствие със спецификациите на компаниите за морска класификация: Lloyd’s Register of Shipping
Ползи
Прекъсвачите MasterPact NW допринасят за надеждността и непрекъснатостта на обслужване на вашата електрическа инсталация благодарение на:
Оптимизирана безопасност
- Безотказна защита
- Пълна селективност и координация
- Висока устойчивост на натоварвания от околната среда
Интегриран мониторинг за енергийна ефективност
- Увеличено време за работа с подобрена координация с устройство за задействане на MicroLogic
Безпроблемна инсталация
- Компактност
- Стандартизирана гама от помощни средства и принадлежности
Приложения
Общи приложения във всички видове електрически инсталации за постоянен ток, вкл. фотоволтаични приложения
Подходящ в повечето приложения за защита, изискваща висока производителност, включително:
- Фотоволтаични приложения, инсталации за вятърни паркове и системи за съхранение на енергия
- Центрове за данни
- Индустрия
- Морска и офшорна индустрия
- Ядрена енергия