MGE Galaxy PW
150-225kVA robust 3 phase UPS power protection designed to meet a wide range of requirements from medium data centers to industrial and facilities applications
Преустановен
Продукти
Представяне
Характеристики
Galaxy PW uninterruptible power supplies offer traditional 3 phase power protection for small to medium data centers, facilities and transportation, the Galaxy PW offers on-line double conversion technology for true isolation between input and output. Availability is achieved through zero transfer time for critical loads. Manageability is achieved with the Network Management Card that provides remote monitoring and management. Serviceability is greatly enhanced by front panel access and includes start-up and standard on-site warranty services. All of these features make the Galaxy PW the easiest of the uninterruptible power supplies in its class to manage and maintain
Ползи
Възможност за сервизиране
- Множество нива на сервиз - С възможност за пакети или отделни елементи, нашите услуги са структурирани така, че да можете да изберете това което бихте искали APC да изпълни за вас.
- Техническа поддръжка - Нашите опитни инженери за технически поддръжка са на ваше разположение за отговор на въпроси, което ви осигурява спокойствието да знаете, че помощта, от която се нуждаете, е при вас, когато се нуждаете от нея.
- Обслужване с преден достъп - Опростява инсталацията и UPS поддръжката като намалява пространствените изисквания.
- Съвместим с генератор - Осигурява чисто, непрекъснато захранване до защитено оборудване при използване на енергия от генератор.
- Двоен захранващ вход - Увеличава степента на работна готовност, като позволява UPS да бъде свързан към два отделни източника на захранване.
- Възможност за успоредна редундантност - Захранване на свързаното оборудване с множество непрекъсваеми захранвания за повишаване на системната редундантност
- Възможност за паралелен капацитет - Повишава общия електрически капацитет чрез използване на множество непрекъсваеми електрически захранвания едновременно.
- Регулиране на честотата и напрежението - Осигурява по-висока наличност на приложението чрез коригиране на условията с лоша честота и напрежение без да използва батерията.
- Температурно компенсирано зареждане на батерии - Удължава живота на батерията чрез регулиране на зарядното напрежение съгласно температурата на батерията.
- Възможност за управление на мрежи - Пълнофункционални интерфейси за управление на мрежи, осигуряващи, базирано на стандарти, управление през Web, SNMP и Telnet.
- LED индикатори за статуса - Визуални индикатори за бързо информиране за състоянието на устройството и параметрите на захранването.
- LCD графичен дисплей - Текст и мнемо-схеми, показващи режимите на работа, системните параметри и алармите.