Гама
TeSys Deca контактори
Контактори от 0,06 kW до 75 kW Реверсивни или нереверсивни контактори до 75 kW/400 V и 250 A/AC1Част от TeSysПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите Контактори TeSys K
Контактори за управление на двигатели до 16 A (7,5 kW / 400 V) TeSys K е гама компактни контактори с голямо разнообразие от опции за напрежение на бобината и клемни връзки. Офертата включва специфични версии за железопътни (TeSys S207) и електробитови (TeSys S335) приложения.Част от TeSysПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите TeSys Giga Контактори
Контактори за управление на двигатели до 800 A (40 kW / 400V) или комутации на линии до 1100 A TeSys Giga е гамата от високотокови контактори от 115 A до 800 A за AC-3 (моторни) приложения и от 250 A до 1050 A за AC-1 (резистивни) приложения.Част от TeSysПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите TeSys F
Контактори от 55 kW до 450 kW Контактори до 450 kW/400 V и 1600 A/AC1Част от TeSysПреглед на продукти TeSys GC, GY, GF
Модулни контактори от 16 до 100 A -Част от TeSysПреглед на продукти