Гама
Lexium 32i
Интегрирано серво задвижване от 0.6 до 2.2 kW Със сервомотор и сервозадвижване, интегрирани в един корпус, Lexium 32i е проектиран за области на приложение, изискващи висока прецизност и усъвършенствано управление на двигателя.Част от LexiumПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор Lexium 62 ILM
Мултиаксиални интегрирани сервозадвижвания за PacDrive 3 Мултиаксиални интегрирани сервозадвижвания от 0,31 до 1,91 kW за решения за автоматизация, базирани на PacDrive 3Част от LexiumПреглед на продукти Lexium ILA, ILE, ILS
Интегрирани мотор и задвижване Безчеткови мотори с тип на фазата DC - интегрирани задвижвания за управление със стъпков, серво или безчетков постояннотоков двигателЧаст от LexiumПреглед на продукти Стартирайте продуктовия селектор