Гама
Zelio Logic - смарт релета
Смарт релета за системи за автоматизация от 10 до 40 Вх/Изх Лесен за използване, Zelio Logic предоставя истинска алтернатива на решения, базирани на кабелна логика или специфични карти.Част от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Zelio Soft
Софтуер за програмиране на контролери Zelio Logic Част от Modicon. Софтуер Zelio Soft за интелигентни релета Zelio Logic (SR2/ SR3). Включва софтуер за програмиране, модул за самообучение, библиотека от приложения и технически указания.Част от ModiconВижте подробна информацияarrow2_left Логически контролер - Modicon M221
За прости архитектури с висока ефективност Постигнете висока производителност и увеличете рентабилността с логическия контролер Modicon M221, контролерът с най-пълни възможности в новата гама ModiconЧаст от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Логически контролер - Modicon M241
За приложения, които изискват висока производителност Постигнете висока производителност и интегрирани motion функции с логическия контролер Modicon M241, контролерът с най-големи комуникационни възможности на пазара, благодарение на 5 вградени комуникационни портаЧаст от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Логически контролер - Modicon M251
За модулни и разпределени архитектури Подобрете гъвкавостта и спестете пространство в таблото за управление с логическия контролер Modicon M251 за модулни и разпределени архитектури.Част от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Modicon M262
Логически контролер и контролер на движението с IIoT за производствени машини Контролерите Modicon M262 вграждат протоколи и криптиране за индустриален интернет на нещата (IIoT), за да осигурят директна облачна свързаност и дигитални услуги.Част от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left Logic controller - Modicon M258
От 42 до 2400 I/O, 0.022 µs Намалете времето за сглабяне и свързване с 30%Част от ModiconПреглед на продуктиarrow2_left