Гама
MasterPact MTZ
Високомощностни въздушни прекъсвачи до 6300 A Masterpact MTZ е широка гама от високомощностни въздушни прекъсвачи, проектирани да защитават електрически системи от повреди причинени от претоварване, късо и земно съединение. Високотехноличните контролни защитни блокове Micrologic X допринасят за безопасността и енергийната ефективност.Част от PacT SeriesПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите MasterPact NT
Автоматични прекъсвачи от 630 до 1600А Мощностни автоматични прекъсвачи 630 до 1600 AЧаст от PacT SeriesПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите MasterPact NW
Автоматични прекъсвачи от 800 до 6300А Мощностни въздушни прекъсвачи от 800 дo 6300 AЧаст от PacT SeriesПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите MasterPact за прав ток
Автоматични прекъсвачи за защита на DC линии, до 4000 A MasterPact NW DC е широка гама от въздушни прекъсвачи, предназначени да предпазват електрически системи от повреди, причинени от претоварване, късо съединение и заземяване на оборудването в инсталации с постоянен ток, включително фотоволтаични приложения. Вграден контролен блок MicroLogic DC, той допринася за безопасността и управлението на енергията. Гамата обхваща номинални стойности от 1000 до 4000 A в един уникален размер.Част от PacT SeriesПреглед на продукти MicroLogic
Контролни компоненти за Compact NS > 630A и Masterpact NT/NW Контролните модули MicroLogic предлагат подобрена защита на електронните вериги с цялостно, интегрирано измерване, превантивна и предсказуема поддръжка. Контролните блокове на MicroLogic покриват номинални стойности до 6300 AЧаст от PacT SeriesПреглед на продукти