Гама
Linergy
Електрическо разпределение и свързващи системи Лесно разпределение на мощността във вашите табла, с компактната оферта на Linergy продукти състояща се от: разпределителни блокове, захранващи шини, клеми и кабелни накрайници.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy "Hot Plug" distribution
Linergy HK Linergy "Hot Plug" solution range for upgradable and flexible panels.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy power busbars
Linergy BS, BW, LGY, LGYE, BZ A complete range of vertical, horizontal, insulated, rear/multistage, and multi-standard power busbar.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy Terminals blocks and bars
Push-in type, spring type, screw type terminal blocks and Earth and neutral bars The complete ranges of Linergy TR (DIN rail Terminal blocks) and Linergy TB (Earth and neutral bar) bring simplicity of use to your installation.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy TR Кабелни накрайници и инструменти
Кабелни накрайници с маркировка, изолирани кабелни накрайници в опаковка, неизолирани кабелни накрайници и инструменти Пълната гама кабелни накрайници Linergy TR Ви помага да рационализирате електрически инсталации с три вида изолирани кабелни накрайници - маркируеми, стандартни или двойни, налични в три различни дължини.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy Device Feeders
Linergy FM, FH, FV, FC, FT A complete range of device feeders for connecting the devices all along the rows whatever the enclosure you choose.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy distribution blocks
Linergy DS, DX, DP A complete range of distribution blocks that helps you to easily distribute power within your panels, with compact offers. Two types of technology are available : quick connection (thanks to spring terminals) or screw connections, up to 250 A.Преглед на продуктиarrow2_left Linergy TR клеми
Клеми Пружинни, винтови и push-in клемиПреглед на продуктиarrow2_left