Гама
Easy Basic Rack PDU / ТЗУ
Easy Basic PDU осигурява надеждни рак токозахранващи устройства, които предлагат много повече от разклонител за сървърни и мрежови решения за ракове. Надеждно, лесно за използване и изключително рентабилно ТЗУ/PDU.Част от Easy SeriesПреглед на продукти Easy Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.Част от Easy SeriesПреглед на продукти Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. Следи за непланирани претоварванияЧаст от Easy SeriesПреглед на продукти Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. Осигурява управлението на вашето IT оборудване в ракаЧаст от Easy SeriesПреглед на продукти NetShelter Custom Rack PDUs
Уникални цветове, контакти и конфигурации на входния кабел се правят лесно и се доставят според спецификациите. Нови дизайни и цветове, за да отговарят на уникални спецификации или приложения и да запазят високото качество на APC - външен вид, усещане и надеждност.Част от NetShelterПреглед на продукти NetShelter Rack PDU Advanced
Най-доброто в класа интелигентно разпределение на захранването в комуникационен шкаф RACK (PDU) с до 50% повече мощностЧаст от NetShelterДва пъти повече контакти и комбиниран дизайн на контакти 4 в 1 за бързо и гъвкаво внедряване в модерни центрове за данни.
Преглед на продукти NetShelter Switched Rack PDUs
С максимална надеждност,контрол и сигурност, APC Switched Rack PDU осигуряват усъвършенствано управление на натоварването плюс вкл/изкл на захранването на ниво изход и управление на последователността Осигурява управлението на вашето IT оборудване в ракаЧаст от NetShelterПреглед на продукти NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Измерваните от контакти единици за разпределение на енергия за ракове осигуряват дистанционно наблюдение в реално време на ниво контакт за усъвършенствано управление на енергията в център за данни. Световен лидер при блоковете за разпределение на захранване за монтаж в рак, вече с индивидуално отчитане на енергийното потребление за всеки контакт!Част от NetShelterПреглед на продукти NetShelter Metered Rack PDUs
Измерваните разпределители на захранване за монтаж в рак, осигуряващи дистанционно наблюдение в реално време на свързаните товари. Дефинирани от потребителя аларми предупреждават за потенциални пре... Следи за непланирани претоварванияЧаст от NetShelterПреглед на продукти NetShelter Basic Rack PDUs
Надеждно разпределение на захранването Оптимална добавена стойност при обикновено разпределение на захранванетоЧаст от NetShelterПреглед на продукти NetShelter Power Cords
Широк избор от Рак PDU захранващи кабели за множество IT оборудвания. Заключващи се IEC захранващи кабели за IT средаЧаст от NetShelterПреглед на продукти Рак PDU аксесоари
Скоби за поддържане на кабел и комплекти скоби за вертикален монтаж за завършване на решенията за електроразпределение с ракове Acccessories support a variety of third party racks and cord retention applications to maintain compatibility with NetShelter racks and cabinets.Част от NetShelterПреглед на продукти Managed Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. Cables to manage and support your Smart-UPSВижте подробна информация