Гама
EasyPact EXE
Вакуумни прекъсвачи до 17.5 kV за производители на разпределителни устройства средно напрежение. Проектиран за свързване на сградна инфраструктура или производствени процеси към електрическата мрежа.Част от Easy SeriesПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите EvoPact LF
Елегазови прекъсвачи до 17.5kV Прекъсвачи средно напрежение до 17,5 kVЧаст от PacT SeriesВижте подробна информация EvoPact SF
Елегазови прекъсвачи до 40.5kV Прекъсвачи средно напрежение до 40,5 kVЧаст от PacT SeriesВижте подробна информация Evolis
Вакуумни прекъсвачи до 24kV Вакуумен прекъсвач средно напрежение до 24 kVЧаст от PacT SeriesВижте подробна информация