Гама
CLIMASYS
Апаратура за управление на температурата на таблата Апаратура за управление на температурата на таблатаВижте подробна информация CMO, S1850
Шкафове за стоящ монтаж Моноблокови стоманени и модулни полиестерни шкафовеВижте подробна информация Mureva електроразпределителни табла
Водоустойчиви модулни табла Подходящи за 3 до 72 модула, водоустойчивите табла осигуряват пълна защита на всичко - от индустриални контакти до командни модулни устройства и др. Лесни за монтиране и изключително здрави, водоустойчивите табла Mureva гарантират, че инсталациите ви ще останат напълно защитени от атмосферните влияния.Част от 9 SeriesПреглед на продукти OLN, S6000
Модулни шкафове за стоящ монтаж Модулни шкафове за лесно свързване на многокомпонентни комплектиВижте подробна информация Pragma
Модулни табла Pragma за открит или вграден монтаж Изборът от модулни корпуси с размери 13/18/24 и вградени модулни корпуси гарантира, че ще получите желаното покритие. С наличните метални и технопластични опции, модулните корпуси ще се впишат с широка гама от вече съществуващи естетически елементи.Част от 9 SeriesПреглед на продукти PrismaSeT XS
Пластмасови табла за открит и стенен монтаж до 125A Избор от 13, 18 и 24 модулни пластмасови табла от 18 мм за открит и вграден монтаж. Благодарение на клас 2, модулните табла ще осигурят перфектна комбинация от здравина и защита в съответствие със стандартите IEC 61439Част от SeT SeriesПреглед на продукти Prisma Pack
Табла ниско напрежение 160А и 250А Решение за типово изпитани табла ниско напрежение 160 и 250А.Част от SeT SeriesВижте подробна информация