Гама
Magelis XBT GT
Графични панели, чувствителни на допир Графични терминалиЧаст от HarmonyПреглед на продукти Harmony GTU
Модулни HMI панели с висока производителност, готови за IoT, от 7" до 19" W екран - известен преди като Magelis GTU Harmony GTU са универсални панели, които включват интерфейс, подобен на смартфон и безжична технология. Те предлагат несравним комфорт на използване без компромис с производителността.Част от HarmonyПреглед на продукти Стартирайте селектора на продуктите Harmony GK
Терминал с клавиатура и конфигурируем сензорен екран HMI Клавиатура, с включен конфигурируем сензорен дисплей, адаптиран към сурови условия – познат като Magelis GKЧаст от HarmonyПреглед на продукти Magelis XBT GH
Advanced hand-held Panel Schneider Electric’s Magelis XBT GH is enlarging the Magelis Advanced Panel range, providing mobility. Powered by Vijeo Designer and based on the same technology as XBT GT, this hand-held panel perfectly associates operability and safety.Част от HarmonyПреглед на продукти