Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    Linergy
    Наименование на продукта
    Linergy LGYE
    product or component type
    Шинопровод
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Допълнителни устройства
    Начин на инсталация
    Вертикална, operating position: lateral
    Хоризонтал, operating position: горен
    Хоризонтал, operating position: bottom
    описание на табло/куб
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    12 kV (degree of pollution: 3)
    Номинален работен ток
    2000 A
    Устойчивост на ток на късо съединение
    65 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)
    60 kA (1 s) for 2 supports (horizontal position)
    85 kA (1 s) for 3 supports (horizontal position)
    85 kA (1 s) for 7 supports (lateral position)
    50 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)
    100 kA (1 s) for 4 supports (horizontal position)
    Допустим ток
    2000 A at 35 °C for IP <= IP31
    1650 A at 35 °C for IP > IP31
    дължина
    1620 mm
    тип свързване на шинопровод
    Единичен t-слот
    Свързващи клеми
    Позиция за свързване
    Дебелина
    10 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Продуктови сертификати
    ASEFA
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 17-11-9
    Размер 769.5 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Linergy LGYE - Linergy BS - Busbar supports - Bottom support (Версия 01)
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 18-11-30
    Размер 10.6 MB