Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички PM2000
METSEPM2130 Schneider Electric

METSEPM2130

METSEPM2130 Schneider Electric
METSEPM2130

Електромер LED дисплей, MODBUS, клас 0.5, памет, до 31 хармоник

Показване на повече характеристики
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    EasyLogic
    Наименование на продукта
    EasyLogic PM2100
    Съкратено наименование на устройството
    PM2130
    тип продукт или компонент
    Електромер
    Допълнителни устройства
    Приложение на устройството
    Sub billing
    Power monitoring
    power quality analysis
    total harmonic distortion
    up to the 31st harmonic
    Тип измервания
    Активна мощност min/max, total
    Active and reactive power min/max, total
    Ток min/max, avg
    Захранване min/max, avg
    Честота min/max, avg
    Total current harmonic distortion THD (I) на фаза
    Total voltage harmonic distortion THD (U) на фаза
    Power factor min/max, avg
    Apparent energy тотал
    Active and reactive energy тотал
    тип измерване
    Peak demand currents
    Active power P, P1, P2, P3
    #N/A
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3
    #N/A
    Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
    Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
    Current I, I1, I2, I3
    #N/A
    Небалансиран ток
    #N/A
    клас на точност
    Клас 1 реактивна енергия в съответствие с IEC 62053-24
    Клас 0.5S активна енергия в съответствие с IEC 62053-22
    Клас 5 #N/A
    точност при измерване
    Активна мощност +/- 0.5 %
    Активна енергия +/- 0.5 %
    Реактивна енергия +/- 1 %
    Активна мощност +/- 0.5 %
    Захранване +/- 0.5 %
    Power factor +/- 0.01
    Ток +/- 0.5 %
    Честота +/- 0.05 %
    измервателен ток
    5…6000 mA
    измервателно напрежение
    35…480 V AC 50/60 Hz Между фази
    20…277 V AC 50/60 Hz Между фаза и неутрал
    480…999000 V AC 50/60 Hz с външен VT
    frequency measurement range
    45…65 Hz
    [Us] номинално захранващо напрежение
    80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
    100...277 V DC +/- 10 %
    Честотна мрежа
    50 Hz
    60 Hz
    Локална сигнализация
    50 ms 120 V AC Типичен
    50 ms 230 V AC Типичен
    50 ms 125 V DC Типичен
    [In] номинален ток
    1 A
    5 A
    максимална консумация на мощност в VA
    8 VA при 277 V AC
    максимална консумация на мощност в W
    3,3 W (Електропроводи (AC))
    3,3 W при 277 V (Електропроводи (DC))
    input impedance
    Ток <= 0.3 mOhm)
    Захранване > 5 MOhm)
    tamperproof of settings
    Protected by access code
    Тип дисплей
    7 segments LED
    Цвят на дисплей
    Червен
    капацитет на съобщения
    #N/A
    display digits
    12 - 14,2 mm
    Demand intervals
    Конфигурируем от 1 до 60 min
    визуализирана информация
    Demand current (стари стойности)
    Demand current (сегашни стойности)
    Demand power (стари стойности)
    Demand power (сегашни стойности)
    Захранване
    Ток
    Frequency
    Energy consumption
    Harmonic distortion
    Power factor
    Active power
    Активна мощност
    Reactive power
    Небалансиран в %
    Тип управление
    3 x button
    Локална сигнализация
    Червен LED: output signal #N/A
    Зелен LED: #N/A
    брой входове
    0
    брой изходи
    0
    Протокол на комуникационния порт
    Modbus RTU при 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps четен/нечетен или нищо - 2 проводника 2500 V
    Поддръжка комуникационния порт
    Винтов клеморед: RS485
    записване на данни
    Power logs
    Time stamping
    Energy consumption logs
    Min/max for 8 parameters
    Налична функция
    Real time clock
    sampling rate
    64 samples/cycle
    кибер защита
    Enable/disable communication ports
    Комуникационни услуги
    Дистанционен мониторинг
    product certifications
    CE в съответствие с IEC 61010-1
    CULus в съответствие с UL 61010-1
    CULus в съответствие с CSA C22.2 No 61010-1
    RCM
    EAC
    C-Tick
    Монтажен режим
    Скоба
    Позиция за монтаж
    Вертикална
    Монтажна подпора
    Рамка
    Предоставено оборудване
    1 x инсталационно ръководство
    измервателна категория
    #N/A 480 V
    #N/A 480…600 V
    Клас електрическа изолация
    Клас II
    Двойна защита
    Устойчивост на горене
    V-0 в съответствие с UL 94
    Свързване - клеморед
    Токов трансформатор: Винтова връзка (Дъно) 6
    Voltage inputs: Винтова връзка (горен) 4
    Материал
    Полукарбонат
    Широчина
    96 mm
    Дълбочина
    Total: 76,09 mm
    Embedded: 61,64 mm
    Височина
    96 mm
    тегло на продукта
    300 g
    Код за съвместимост
    PM2130
    Околна среда
    Експлоатационен живот
    7 year(s)
    Степен на защита IP
    Преден: IP54 в съответствие с IEC 60529
    Тяло: IP30 в съответствие с IEC 60529
    Относителна влажност
    5…95 % при 50 °C
    Ниво на замърсяване
    2
    Температура на околния въздух при работа
    -10…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Електромагнитна съвместимост
    Електростатичен разряд в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test в съответствие с IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test в съответствие с IEC 61000-4-4
    Тест за устойчивост на пикове в съответствие с IEC 61000-4-5
    Conducted RF disturbances в съответствие с IEC 61000-4-6
    Magnetic field at power frequency в съответствие с IEC 61000-4-8
    Voltage dips and interruptions immunity test в съответствие с IEC 61000-4-11
    Emission tests в съответствие с FCC part 15 class A
    Категория на защита
    III
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Under investigation
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
  • Документи

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyLogic Catalogue - Print Version (Версия 2.1)
    Дата 19-7-4
    Размер 13 MB
    EasyLogic Catalogue - Web Version (Версия 2.1)
    Дата 19-7-4
    Размер 3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    METSEPM2130 (Версия 1.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 58 MB
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyLogic Panorama - Print Version (Версия 2.1)
    Дата 18-2-6
    Размер 2.4 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyLogic™ PM2110/2120/2130 (Версия 7)
    Дата 19-7-30
    Размер 7.9 MB
    Дата 19-7-30
    Размер 11.2 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-10-17
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PM2100 Environmental Profile (Версия 1.0)
    Дата 15-12-8
    Размер 368.4 KB
    Техническа листовка
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PM2000 Technical Datasheet - Print Version (Версия 3.2)
    Дата 18-11-29
    Размер 4.5 MB
    PM2000 Technical Datasheet - Web Version (Версия 3.2)
    Дата 18-11-29
    Размер 808.6 KB