Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Spacial
    product or component type
    Плоча с кабелно уплътнение
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоари за управление на кабелите
    Application
    Многофункционален
    Съвместимост на гамата
    Spacial SM
    Място на монтаж
    Горен
    Дъно
    тип кабелно уплътнение
    Стандартно
    Кабелен вход
    Плътен
    Структура на устройството
    монтажни елементи
    1 плоча
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Материал
    Стомана
    Допълнителни устройства
    Покритие
    Епоксидно полиестерно прахово боядисване
    Височина
    20 mm
    Широчина
    Номинален: 600 mm
    Дълбочина
    Номинален: 600 mm
    Real: 350 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Софтуер - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 5.4 MB
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Версия 1.6)
    Дата 19-2-11
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Версия 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Версия 1.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM plain cable gland plate - W600xD400 mm (Версия 1.1)
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SM plain cable gland plate - W600xD600 mm (Версия 1.1)
    CAD files for NSYSMEC66: Plain cable gland plate (Версия 1.0)
    Дата 19-2-6
    Размер 107.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Spacial SM - Plain cable-gland plate (Версия 1.0)
    Дата 15-1-30
    Размер 371.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Версия 2.0)
    Дата 17-10-5
    Размер 349.6 KB