Плъзнете курсора върху изображението, за да го увеличите
+ 13
2 видеоклипа
Модулно времереле, Harmony, 0.7A, 1CO, 0,1s..100h, 24..240V AC DC
RE17LAMW
Диагн. бутон за проверка надолу по веригата, съкращава времето за въвеждане в експлоатация и отстраняване на повреди
Широк диапазон на времезакъснението за настройка: от 0,01 s до 999 ч.
Съвместими с широк спектър от приложения, включително машини, сгради, водни сегменти и ОВК.
Безпрецедентна точност, предсказуема поддръжка и превъзходна сигурност.
Гъвкав избор на винтови или пружинни клеми за свързване на кабелите.
Екологични резултати на продукта Научете повече
Устойчиви чрез дизайн
Прозрачност
RoHS/REACh
Устойчиво развитие
Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти.
Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.
Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.