+ 5
Harmony, Модулно реле за контрол на напрежението и температурата на двигателя, 5 A, 2 NO, 24..240 V AC/DC
RM35TM250MW
Environmental Data
Environmental Data
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл
29 kg CO2 eq.
Use Better
Опаковка, изработена от рециклиран картон
Съдържанието на рециклиран картон е минимум 70% (50% в САЩ). Някои поръчки могат да включват картон, който не се рециклира, до изчерпване на наличностите.
Да
Use Again
Потенциал за рециклируемост в %
Изчислението на потенциала за рециклиране се основава на сценария „Франция – частите се раздробяват“ от TR62635, като се вземат предвид всички части в продукта и рециклируемостта на материалите. Ние осъзнаваме, че това не винаги позволява сравнение с офертите на други конкуренти на пазара и очакваме публикуването на общ стандарт в края на 2026 г.
8
обратно приемане на продукта
Дали продуктът е включен в глобалната програма за обратно приемане. Някои продукти могат да бъдат използвани в някои географски условия. Проверете дали тя е налична във вашата държава.
Да
Отключете по-интелигентната защита с NFC
Преминете към релета с NFC за по-бърза конфигурация, прецизни настройки и по-бързо въвеждане в експлоатация. Насладете се на по-интелигентна защита, по-висока ефективност и опростена поддръжка само с едно докосване на смартфона си.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)